1P-0722: ROLAMENTO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    1P-0722: ROLAMENTO

    Número de Peça : 1P-0722
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Rolamento do Turbocompressor

    Descrição:

    • Os rolamentos são um componente importante dos turbocompressores que aumentam a eficiência e a capacidade do motor forçando mais ar e proporcionalmente mais combustível para a câmara de combustão

    Atributos:

    • Os componentes do turbocompressor Cat® reduzem os custos de operação e propriedade com o aumento do tempo de intervalo de serviço, o recurso de altitude e redução melhorado e a disponibilidade prolongada

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (pol): 1,7
    • Comprimento (pol): 3,1
    motor grader
    130G 120G

    wheel-type loader
    950 930 920

    wheel-type skidder
    518

    excavator
    225

    track-type loader
    955K 941 951B 955L 951C 941B

    track-type tractor
    D4D