1P-1111: ROLAMENTO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    1P-1111: ROLAMENTO

    Número de Peça : 1P-1111
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Encosto de Rolamento do Cartucho do Turbocompressor

    Descrição:

    • Os mancais de rolamento do cartucho são um componente importante dos turbocompressores, que aumentam a eficiência e a capacidade do motor forçando mais ar e proporcionalmente mais combustível para a câmara de combustão

    Atributos:

    • Os componentes do turbocompressor Cat® reduzem os custos de operação e propriedade com o aumento do tempo de intervalo de serviço, o recurso de altitude e redução melhorado e a disponibilidade prolongada

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 5,1
    • Altura (pol): 0,2
    • Comprimento (mm): 96,5
    • Comprimento (pol): 3,8
    • Largura (mm): 71,1
    paving compactor
    CP-653, CS-643, CS-653, CB-534, CP-643

    engine - generator set
    3304B 3304 G3508 3306 3406B

    motor grader
    130G, 120G

    wheel-type loader
    930R, 916, 926, 930T, 926E, 950E, 950B, 950, 920, 936E, 936, G936, 930, G926, 950B/950E 936F, G916

    engine - industrial
    3304 D330C G3512 G3508 G3406 3304B 3204

    wheel-type skidder
    518, 508, FB518 120C, 515, 518C, 525

    asphalt paver
    WE-851B, AP-1200

    track-type tractor
    5 5S D4D, 143 D5H, 4P D4H, D5C PAT 53 D4H XL D4E SR 4S 4 D5C, D5H XL D4E, 4A 54 D5C PATLGP D3C, D4H III D3B, 5A 55, 5A PAT 3 5P 140

    integrated toolcarrier
    IT18B, IT18, IT28, IT28B

    generator
    SR4

    engine - machine
    3304 D330C G3512 G3508 G3406 3304B 3204

    track-type loader
    963, 953, 951B, 941, 943, 951C, 955L, 941B, 955K

    track-type skidder
    125C 120C, 527 54H D5HTSK II D4HTSK III 4P

    excavator
    219, E240, 215, 225D, EL240 215D, 225, 225B, E180