1P-1113: CHAPA DA TRAVA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    1P-1113: CHAPA DA TRAVA

    Número de Peça : 1P-1113
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Chapa de Trava do Turbocompressor

    Descrição:

    • As chapas de trava são um componente importante dos turbocompressores que aumentam a eficiência e a capacidade do motor forçando mais ar e proporcionalmente mais combustível para a câmara de combustão

    Atributos:

    • Os componentes do turbocompressor Cat® reduzem os custos de operação e propriedade com o aumento do tempo de intervalo de serviço, o recurso de altitude e redução melhorado e a disponibilidade prolongada

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (pol): 0,1
    • Comprimento (pol): 3,8
    paving compactor
    CB-534, CS-643, CP-653, CS-653, CP-643

    engine - generator set
    3306 3304 3304B G3508 3406B

    motor grader
    130G, 120G

    wheel-type loader
    936E, 950B, G936, 950, 926, 936, 950E, 926E, 936F, 930R, G916, G926, 916, 930T, 930, 950B/950E 920

    engine - industrial
    3304 3304B G3508 D330C 3204 G3406

    wheel-type skidder
    518, 508, 525, 518C, 515, 120C, FB518

    asphalt paver
    AP-1200, WE-851B

    track-type tractor
    4A D4D, D5H, D4E SR 4P D4E, D3B, D5C, D4H, D4H III 5P 54 4S 5S D3C, 143 55, D4H XL 5 4 5A PAT 140, D5H XL 5A D5C PATLGP 3 53 D5C PAT

    integrated toolcarrier
    IT18, IT28B, IT18B, IT28

    generator
    SR4

    engine - machine
    3304 3304B G3508 D330C 3204 G3406

    track-type loader
    963, 953, 941, 951C, 943, 951B, 941B, 955L, 955K

    track-type skidder
    527 4P D5HTSK II 120C, 54H D4HTSK III 125C

    excavator
    219D, 215, EL240 225B, 225, 225D, 219, E240, 215B