1P-1123: ANEL
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    1P-1123: ANEL

    Número de Peça : 1P-1123
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Colar de Encosto do Turbocompressor

    Descrição:

    • Colares de encosto são um componente importante de turbocompressores, que aumentam a eficiência e a capacidade do motor forçando mais ar e proporcionalmente mais combustível para a câmara de combustão

    Atributos:

    • Os componentes do turbocompressor Cat® reduzem os custos de operação e propriedade com o aumento do tempo de intervalo de serviço, o recurso de altitude e redução melhorado e a disponibilidade prolongada

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (pol): 0,5
    • Comprimento (pol): 4
    3500
    G3512

    generator
    SR4

    wheel-type loader
    936, 950E, 920, 950, 950B, 916, 930T, 926, G916, 936E, 930R, 926E, 930, 950B/950E G926, 936F

    engine - generator set
    3406B G3508 3304B 3304 3306

    wheel-type skidder
    518, 120C, 525, 508, FB518 515

    track type tractors
    D4HIILGP, D5HII, D5HIILGP

    engine - machine
    3304

    skidders
    518C, 508, 527CA, 518FB

    engine - industrial
    3304 D330C G3508 G3512 3204 3304B G3406

    track-type loader
    963, 953, 943, 951B, 951C, 941, 941B, 955K, 955L

    motor grader
    130G, 120G

    wheel loaders
    IT18, 950E, 936F, G936, 916, 926E, 936E, 930TII

    paving compactor
    CP-643, CP-653, CB-534, CS-643, CS-653

    track-type skidder
    125C D5HTSK II 527 54H 4P D4HTSK III 120C

    asphalt paver
    WE-851B, AP-1200

    excavator
    225, E240, EL240 215, 229, 224, 215C

    integrated toolcarrier
    IT18, IT18B, IT28, IT28B

    track-type tractor
    D5H, 4A 4P D4D, 5A D4H, 54 4S D4E SR 3 143 D5H XL D5C, 5 5A PAT D4H III D4E, 5P D3B, D4H XL 55, 4 53 140, 5S D3C, D5C PATLGP D5C PAT

    track excavators
    229D, 225D, 215CLC