1P-1124: ANEL
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    1P-1124: ANEL

    Número de Peça : 1P-1124
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Anel do Pistão do Cartucho do Turbocompressor

    Descrição:

    • Anéis do pistão do cartucho são um importante componente dos turbocompressores, que aumentam a eficiência e a capacidade do motor forçando mais ar e proporcionalmente mais combustível para a câmara de combustão

    Atributos:

    • Os componentes do turbocompressor Cat® reduzem os custos de operação e propriedade com o aumento do tempo de intervalo de serviço, o recurso de altitude e redução melhorado e a disponibilidade prolongada

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 2,5
    • Altura (pol): 0,1
    • Comprimento (mm): 96,5
    • Comprimento (pol): 3,8
    • Largura (mm): 71,1
    paving compactor
    CB-534, CS-653, CS-643, CP-643, CP-653

    engine - generator set
    3304 3306 3304B 3406B G3508

    motor grader
    120G, 130G

    wheel-type loader
    950B, 950, 936F, 936E, 916, 936, 950B/950E 926E, G926, 926, G936, 930, 930T, 950E, 920, G916, 930R

    engine - industrial
    3304 G3508 3304B 3204 D330C G3512 G3406

    wheel-type skidder
    508, 518, 120C, 515, 518C, 525, FB518

    asphalt paver
    AP-1200, WE-851B

    track-type tractor
    D4D, D4H, 4 D3B, 4S D4E, D5H, 5A 53 143 5A PAT 54 D5H XL 5S D5C, D4E SR 4P D4H III 3 D4H XL D5C PATLGP D3C, 5P 140, 4A 5 55, D5C PAT

    integrated toolcarrier
    IT18, IT18B, IT28B, IT28

    generator
    SR4

    engine - machine
    3304 G3508 3304B 3204 D330C G3512 G3406

    track-type loader
    963, 953, 941B, 951C, 951B, 943, 955L, 941, 955K

    track-type skidder
    4P 527 120C, 54H D5HTSK II 125C D4HTSK III

    excavator
    215, 225B, 225, 219D, 215D