1P-1252: BICO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    1P-1252: BICO

    Número de Peça : 1P-1252
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Bico do Turbocompressor

    Descrição:

    • Os bicos são um importante componente dos turbocompressores, o que melhora a eficiência e a capacidade do motor forçando mais ar e proporcionalmente mais combustível para a câmara de combustão do motor

    Atributos:

    • Os componentes do turbocompressor Cat® reduzem os custos de operação e propriedade com o aumento do tempo de intervalo de serviço, o recurso de altitude e redução melhorado e a disponibilidade prolongada

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 43,2
    • Altura (pol): 1,7
    • Comprimento (mm): 188
    • Comprimento (pol): 7,4
    • Largura (mm): 188
    wheel tractor-scraper
    650B 641B

    engine - generator set
    D399 D398B

    engine - industrial
    D398 D399 D398B D353E D353D D353C D348 D349

    off-highway truck
    773