1P-2423: Correia em
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    1P-2423: Correia em "V" com Roda Dentada (conjunto de 2)

    Número de Peça : 1P-2423
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Largura: 17,5 mm (0,69 pol)

    Como líder global há mais de 85 anos, a Caterpillar oferece a tecnologia de correia altamente competitiva e opções próprias para serem usadas em produtos Cat de todos os setores a que damos suporte.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento da Correia (mm): 1.613
    • Comprimento da Correia (pol): 63,50
    • Largura da Correia (mm): 17,5
    • Largura da Correia (pol): 0,69
    • Tipo de Correia: Correias em V - Com Roda Dentada
    track-type tractor
    D4D

    track-type loader
    955K, 941, 955L, 951B, 941B, 951C