1P-2694: CONE
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    1P-2694: CONE

    Número de Peça : 1P-2694
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Rolamento de Rolos Cônico Cat®

    Descrição:
    Os Rolamentos de Rolos Cônicos reduzem a fricção e fornecem proteção entre as peças conjugadas. Foram especificamente projetados para lidar com grandes cargas radiais e axiais.


    Atributos:
    A Caterpillar empenha tempo e dinheiro significativos em pesquisa e desenvolvimento para garantir que cada rolamento Cat atenda aos requisitos de projeto e aplicação específicos. Muitos incorporam uma ou mais características especiais não encontradas nos rolamentos padrão do setor. O resultado final é uma redução no número de reparos necessários, juntamente com tempo de inatividade e custos de operação reduzidos.


    Aplicação Recomendada:
    Os rolamentos Cat são fabricados especificamente para aplicação de modo a garantir que todas as peças do trem de força funcionem e desgastem juntas como um sistema.

    Procurando uma Opção de Peça Yellowmark™?

    As peças Yellowmark™ oferecem uma alternativa de reparo tier intermediário que fornece as mesmas características de formato, ajuste e função das peças Cat® originais.
    Marca: Yellowmark
    Rolamento de Rolos Classic
    forest products
    227 FB221

    challenger
    85E 65E 75E 95E

    motor grader
    120M 120M 2 12M

    wheel-type loader
    980L 980M 982M 988B 938F 936F 938G II 938G

    wheel-type skidder
    525 518C 515

    wheel dozer
    834S 834U 834B

    excavator
    225 215B 215 225D 225B 219D 229 215C 219

    integrated toolcarrier
    IT38F IT38G II IT38G

    marine products
    7231