1P-4334: Correia em
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    1P-4334: Correia em "V" sem Roda Dentada

    Número de Peça : 1P-4334
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Largura: 12,7 mm (0,50 pol)

    Como líder global há mais de 85 anos, a Caterpillar oferece a tecnologia de correia altamente competitiva e opções próprias para serem usadas em produtos Cat de todos os setores a que damos suporte.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento da Correia (pol): 49,49
    • Largura da Correia (pol): 0,50
    • Tipo de Correia: Correias em V - Sem Roda Dentada
    earthmoving compactor
    815 816

    motor grader
    14E

    wheel-type loader
    938G 962G 910E 950G 928G 966C 910F

    backhoe loader
    416E 422E 428E 414E

    wheel dozer
    814

    excavator
    E200B EL200B

    integrated toolcarrier
    IT62G IT38G IT28G IT12B IT14B

    engine - industrial
    3208

    mini hydraulic excavator
    308E2CR 308E2 CR 308E CR 308E2SR 308E 308E2 308E SR 307E2 307E 308E2 SR