1P-4694: CONE
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    1P-4694: CONE

    Número de Peça : 1P-4694
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Rolamento de Rolos Cônico Cat®

    Descrição:
    Os Rolamentos de Rolos Cônicos reduzem a fricção e fornecem proteção entre as peças conjugadas. Foram especificamente projetados para lidar com grandes cargas radiais e axiais.


    Atributos:
    A Caterpillar empenha tempo e dinheiro significativos em pesquisa e desenvolvimento para garantir que cada rolamento Cat atenda aos requisitos de projeto e aplicação específicos. Muitos incorporam uma ou mais características especiais não encontradas nos rolamentos padrão do setor. O resultado final é uma redução no número de reparos necessários, juntamente com tempo de inatividade e custos de operação reduzidos.


    Aplicação Recomendada:
    Os rolamentos Cat são fabricados especificamente para aplicação de modo a garantir que todas as peças do trem de força funcionem e desgastem juntas como um sistema.

    Procurando uma Opção de Peça Yellowmark™?

    As peças Yellowmark™ oferecem uma alternativa de reparo tier intermediário que fornece as mesmas características de formato, ajuste e função das peças Cat® originais.
    Marca: Yellowmark
    Rolamento de Rolos Classic
    motor grader
    12H ES 140H 160H NA 130G 14G 163H NA 140G 12H 12G 160K 160H 12H NA 140 160H ES 160G 24 140H NA 14M3 140H ES 140K 2 14M-3 163H 14H NA

    wheel-type loader
    992C 990K 993K 990 II 992K

    off-highway truck
    777 776

    wheel dozer
    854K 844 854G 844K

    motoniveladoras
    12H 14M 160H 12G 140G 143H 140H 140K 14H 12K 160K 12HNA 140HNA 163H 160HNA 140K2 140GC 140-13AWD 140-13

    carregadeiras
    992K 992C 990H 992G 992D 990K 993K 990 993KLRC 992KLRC 990KLRC

    articulated dump truck
    725 730 D250E II 730C D300E II 735 D350E II

    tratores de rodas
    854K 844 844K 854G 844H 844KLRC 854KLRC

    caminhões articulados
    730C 735 725C 730EJ D250EII 730CEJ 725OEM 730OEM