1P-4696: ROLAMENTO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    1P-4696: ROLAMENTO

    Número de Peça : 1P-4696
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Rolamento de Rolos Cônico Cat®

    Descrição:
    Os Rolamentos de Rolos Cônicos reduzem a fricção e fornecem proteção entre as peças conjugadas. Foram especificamente projetados para lidar com grandes cargas radiais e axiais.


    Atributos:
    A Caterpillar empenha tempo e dinheiro significativos em pesquisa e desenvolvimento para garantir que cada rolamento Cat atenda aos requisitos de projeto e aplicação específicos. Muitos incorporam uma ou mais características especiais não encontradas nos rolamentos padrão do setor. O resultado final é uma redução no número de reparos necessários, juntamente com tempo de inatividade e custos de operação reduzidos.


    Aplicação Recomendada:
    Os rolamentos Cat são fabricados especificamente para aplicação de modo a garantir que todas as peças do trem de força funcionem e desgastem juntas como um sistema.

    Procurando por uma Opção de Peça Clássica?

    Considere uma peça Cat® Classic: uma alternativa de reparo de baixo custo que minimiza o risco associado a peças de reposição
    Marca: Cat
    Rolamento de Rolos Classic
    oem solutions
    TR53

    motor grader
    24

    wheel-type loader
    992C, 994, 992K, 990K, 992G, 993K, 994K, 994H, 994D, 990 II 990H, 992D, 990, 994F

    wheel dozer
    854G, 844K, 844H, 854K, 844

    track-type loader
    963, 963B

    wheel-type skidder
    525B, 555D, 535C, 535B, 525C, 535D, 545, 545D, 545C