1P-5419: CONE
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    1P-5419: CONE

    Número de Peça : 1P-5419
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Rolamento de Rolos Cônico Cat®

    Descrição:
    Os Rolamentos de Rolos Cônicos reduzem a fricção e fornecem proteção entre as peças conjugadas. Foram especificamente projetados para lidar com grandes cargas radiais e axiais.


    Atributos:
    A Caterpillar empenha tempo e dinheiro significativos em pesquisa e desenvolvimento para garantir que cada rolamento Cat atenda aos requisitos de projeto e aplicação específicos. Muitos incorporam uma ou mais características especiais não encontradas nos rolamentos padrão do setor. O resultado final é uma redução no número de reparos necessários, juntamente com tempo de inatividade e custos de operação reduzidos.


    Aplicação Recomendada:
    Os rolamentos Cat são fabricados especificamente para aplicação de modo a garantir que todas as peças do trem de força funcionem e desgastem juntas como um sistema.

    forest products
    227

    excavator
    235 235D 245 245B 229 235B 235C 225 229D 225B 245D 231D

    pipelayer
    594H

    track-type tractor
    9 10SU 9S 9C 58 9SU D8L 58L 8 8A 59L 9U D9N D9L 8S D10R 10U 59 59N D10N 8U 10