1P-6868: Correia em
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    1P-6868: Correia em "V" sem Roda Dentada

    Número de Peça : 1P-6868
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Largura: 12,7 mm (0,50 pol)

    Como líder global há mais de 85 anos, a Caterpillar oferece a tecnologia de correia altamente competitiva e opções próprias para serem usadas em produtos Cat de todos os setores a que damos suporte.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento da Correia (mm): 1.549
    • Comprimento da Correia (pol): 60,98
    • Largura da Correia (mm): 12,7
    • Largura da Correia (pol): 0,50
    • Tipo de Correia: Correias em V - Sem Roda Dentada
    track-type tractor
    D8H, D7G2

    wheel-type loader
    980C, 992, 980F, 992B

    wheel dozer
    824S 824C

    track-type loader
    953, 943

    forest products
    554

    excavator
    E180

    earthmoving compactor
    826C, 825C, 825

    challenger
    75E, 65E