1Q-4609: Sapata-Esteira Mestre
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    1Q-4609: Sapata-Esteira Mestre

    Número de Peça : 1Q-4609
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Sapata da Esteira Principal (Garra Dupla, Trapezoidal)

    Descrição:

    • As sapatas de esteira proporcionam flutuação e tração para a máquina e proteção para o conjunto de elos. As sapatas mestras da esteira são instaladas no elo da esteira mestre.

    Atributos:

    • As sapatas de esteiras de garras duplas têm menos penetração e tração que as sapatas com garra simples, mas têm melhor capacidade de giro. As sapatas com garras duplas são padrão em pás-carregadeiras de esteira e escavadeiras porque é necessário ter menos resistência de giro e mais capacidade de manobra.
    • As sapatas trapezoidais da esteira têm um orifício trapezoidal cortado entre os parafusos para fornecer um lugar para aliviar o material de compactação extrudável.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Largura da Sapata (pol): 17,7
    • Tamanho do Parafuso (pol): 3/4
    • Tipo de Sapata: Garra Dupla, Trapezoidal
    • Tombamento da Esteira (pol): 8
    track-type loader
    963C 963D 963K