1Q-4631: Sapatas de Esteira com Garra para Pequena/Média
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    1Q-4631: Sapatas de Esteira com Garra para Pequena/Média

    Número de Peça : 1Q-4631
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Sapata da Esteira (Serviço Moderado, Garra Simples, Esteira Tripla, Deslocador, Lado Direito)

    Descrição:

    • As sapatas de esteira proporcionam flutuação e tração para a máquina e proteção para o conjunto de elos.

    Atributos:

    • As sapatas de esteiras de serviço moderado são as melhores sapatas para condições abrasivas e de impacto de baixo à médio. Proporcionam a melhor penetração e tração, resistem ao desgaste e à curvatura e estão disponíveis em várias larguras e modificações. Essas sapatas são laminadas de aço com médio teor de carbono modificado.
    • A Esteira Tripla adiciona uma corrente estabilizadora às extremidades externas das sapatas de esteira para proporcionar mais resistência em condições de impacto severas.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Largura da Sapata (mm): 560
    • Largura da Sapata (pol): 22
    • Tamanho do Parafuso (pol): 7/8
    • Tipo de Sapata: Serviço Moderado, Garra Simples, Esteira Tripla, Deslocamento, Lado Direito
    • Tombamento da Esteira (mm): 175,5
    • Tombamento da Esteira (pol): 6,91
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.