1Q-4709: Grupo de Rolete da Esteira Elevada Grande
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    1Q-4709: Grupo de Rolete da Esteira Elevada Grande

    Número de Peça : 1Q-4709
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Rolete da Esteira

    Descrição:

    • Os roletes da esteira suportam e orientam a máquina na esteira.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro da Banda de Rodagem (mm): 241
    • Diâmetro da Banda de Rodagem (pol): 9,49
    • Diâmetro do Flange (mm): 275
    • Diâmetro do Flange (pol): 10,83
    • Tamanho do Parafuso (pol): 7/8
    • Tipo de Flange: Flange único
    • Tombamento da Esteira (mm): 215,9
    • Tombamento da Esteira (pol): 8,5
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.