1Q-4729: Sapata da Esteira
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    1Q-4729: Sapata da Esteira

    Número de Peça : 1Q-4729
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Sapata da Esteira Mestre (Serviço Extremo, Garra Simples, Trapezoidal)

    Descrição:
    As sapatas de esteira proporcionam flutuação e tração para a máquina e proteção para o conjunto de elos. As sapatas mestras de esteira são instaladas no elo da esteira mestra.

    Atributos:
    • As sapatas de esteira de serviço pesado devem ser usadas sempre que a sapata de esteira de serviço moderado dobrar ou quebrar, ou quando os elos durarem mais que as sapatas de esteira. As sapatas de esteira de serviço pesado são fortes para resistir à dobra e quebra e têm material de desgaste mais admissível que a sapata de esteira de serviço moderado. As sapatas de esteira de serviço pesado são laminadas em aço de liga resistente.

    • Sapatas de esteira trapezoidais têm um furo trapezoidal cortado entre os parafusos para fornecer um local para aliviar o material de embalagem do tipo extrudável.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Largura da Sapata (pol): 36
    • Tamanho do Parafuso (pol): 4-Mar
    • Tipo de Sapata: Serviço Extremo, Garra Simples e Trapezoidal
    • Tombamento da Esteira (pol): 8
    track-type tractor
    D6R LGP D6R D6 D6R II D6T D6T XL D6R XL D6T LGP D6T XW D6 XE