1Q-4769: Sapata-Esteira
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    1Q-4769: Sapata-Esteira

    Número de Peça : 1Q-4769
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Sapata de Esteira (Serviço Extremo, Garra Simples, Com Grampo)

    Descrição:

    • As sapatas de esteira proporcionam flutuação e tração para a máquina e proteção para o conjunto de elos.

    Atributos:

    • As sapatas de esteira de serviço extremo devem ser usadas sempre que a sapata de esteira de serviço moderado se dobra ou quebra ou quando os elos duram mais que as sapatas de esteira. As sapatas de esteira de serviço extremo são fortes para resistir à dobra e quebra e têm material de desgaste mais admissível que a sapata de esteira de serviço moderado. As sapatas de esteira de serviço extremo são laminadas em aço de liga resistente.
    • As sapatas da esteira com grampos têm os cantos das garras cortados para reduzir a resistência de giro e a força de curvatura sem perda de flutuação e com pouca perda de vida útil de resistência ao desgaste no geral.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Largura da Sapata (pol): 27,6
    • Tamanho do Parafuso (pol): 0,8661
    • Tipo de Sapata: Serviço Extremo, Garra Simples, com Grampo
    • Tombamento da Esteira (pol): 8,5
    excavator
    330B L 330B LN