1Q-4921: Sapatas da Esteira de Garra-Oval Ttt/Ttl
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    1Q-4921: Sapatas da Esteira de Garra-Oval Ttt/Ttl

    Número de Peça : 1Q-4921
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Sapata de Esteira (Serviço Moderado, Garra Simples, Trapezoidal)

    Descrição:

    • As sapatas de esteira proporcionam flutuação e tração para a máquina e proteção para o conjunto de elos.

    Atributos:

    • As sapatas de esteiras de serviço moderado são as melhores sapatas para condições abrasivas e de impacto de baixo à médio. Proporcionam a melhor penetração e tração, resistem ao desgaste e à curvatura e estão disponíveis em várias larguras e modificações. Essas sapatas são laminadas de aço com médio teor de carbono modificado.
    • As sapatas trapezoidais da esteira têm um orifício trapezoidal cortado entre os parafusos para fornecer um lugar para aliviar o material de compactação extrudável.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Largura da Sapata (pol): 18,1
    • Tamanho do Parafuso (pol): 3/4
    • Tipo de Sapata: Serviço Moderado, Garra Simples, Trapezoidal
    • Tombamento da Esteira (pol): 8
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.