1S-1127: Correia em
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    1S-1127: Correia em "V" com Roda Dentada (conjunto de 2)

    Número de Peça : 1S-1127
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Largura: 22,3 mm (0,88 pol)

    Como líder global há mais de 85 anos, a Caterpillar oferece a tecnologia de correia altamente competitiva e opções próprias para serem usadas em produtos Cat de todos os setores a que damos suporte.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento da Correia (mm): 1.422
    • Comprimento da Correia (pol): 55,98
    • Largura da Correia (mm): 22,3
    • Largura da Correia (pol): 0,88
    • Tipo de Correia: Correias em V - Com Roda Dentada
    wheeled excavator
    W330B

    excavator
    E300, 330-A 330 L 330-A LN 330 LN