1S-2098: CHAPA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    1S-2098: CHAPA

    Número de Peça : 1S-2098
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Chapa de Suporte do Cartucho do Turbocompressor

    Descrição:

    • As chapas de suporte do cartucho são um componente importante dos turbocompressores que aumentam a eficiência e a capacidade do motor forçando mais ar e proporcionalmente mais combustível para a câmara de combustão

    Atributos:

    • Os componentes do turbocompressor Cat® reduzem os custos de operação e propriedade com o aumento do tempo de intervalo de serviço, o recurso de altitude e redução melhorado e a disponibilidade prolongada

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 27,9
    • Altura (pol): 1,1
    • Comprimento (mm): 134,6
    • Comprimento (pol): 5,3
    • Largura (mm): 134,6
    wheel tractor-scraper
    621, 623

    generator
    SR4

    engine - generator set
    G3306

    motor grader
    12E

    wheel-type loader
    980

    wheel dozer
    824

    track-type loader
    977H, 977A 955H

    engine - industrial
    G3306B G3306 D353E G333C D379 D379B D398 D353C D398B G398 D342 D353D G379A G399 G353D G379 D342C G342C

    engine - truck
    1673B 1673 1676