1S-3184: CONE
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    1S-3184: CONE

    Número de Peça : 1S-3184
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Rolamento de Rolos Cônico Cat®

    Descrição:
    Os Rolamentos de Rolos Cônicos reduzem a fricção e fornecem proteção entre as peças conjugadas. Foram especificamente projetados para lidar com grandes cargas radiais e axiais.


    Atributos:
    A Caterpillar empenha tempo e dinheiro significativos em pesquisa e desenvolvimento para garantir que cada rolamento Cat atenda aos requisitos de projeto e aplicação específicos. Muitos incorporam uma ou mais características especiais não encontradas nos rolamentos padrão do setor. O resultado final é uma redução no número de reparos necessários, juntamente com tempo de inatividade e custos de operação reduzidos.


    Aplicação Recomendada:
    Os rolamentos Cat são fabricados especificamente para aplicação de modo a garantir que todas as peças do trem de força funcionem e desgastem juntas como um sistema.

    wheel tractor-scraper
    666, 657B, 657, 666B

    motor grader
    120H, 120K 2 120H NA 120K, 135H NA 135H, 120H ES

    wheel-type loader
    966M XE 966M, 972M XE 992B, 992, 972M

    wheel loaders
    966M, 972L, 972M, 966L

    motor graders
    120H, 135HNA, 120M3, 120M3AWD, 120, 120LAWD