1S-3743: ROLAMENTO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    1S-3743: ROLAMENTO

    Número de Peça : 1S-3743
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Rolamento de Esferas Cat® (Fileira Única)

    Descrição:
    Os Rolamentos Esféricos reduzem o atrito e fornecem proteção entre as peças conjugadas. Foram especificamente projetados para aplicações de carga baixa de alta velocidade de pouco a nenhum empuxo lateral.


    Atributos:
    A Caterpillar empenha tempo e dinheiro significativos em pesquisa e desenvolvimento para garantir que cada rolamento Cat atenda aos requisitos de projeto e aplicação específicos. Muitos incorporam uma ou mais características especiais não encontradas nos rolamentos padrão do setor. O resultado final é uma redução no número de reparos necessários, juntamente com tempo de inatividade e custos de operação reduzidos.


    Aplicação Recomendada:
    Os rolamentos Cat são fabricados especificamente para aplicação de modo a garantir que todas as peças do trem de força funcionem e desgastem juntas como um sistema.

    Procurando uma Opção de Peça Yellowmark™?

    As peças Yellowmark™ oferecem uma alternativa de reparo tier intermediário que fornece as mesmas características de formato, ajuste e função das peças Cat® originais.
    Marca: Yellowmark
    Rolamento de Esferas Classic
    cold planer
    PR-1000, PR-1000C PR-450C

    track-type tractor
    D6K2 XL D5K LGP D6K D6K2 LGP D3K2 LGP D3K2 XL D4K2 LGP D5G, D3G, D5K2 LGP D6K LGP D6K XL D4G, D4K2 XL D6K2, D5K2 XL D3K XL D3K LGP D5K XL D4K LGP D4K XL

    wheel tractor-scraper
    615C II 637E, 631E, 615C, 615, 627, 611

    integrated toolcarrier
    IT62G II IT62G, IT62H

    engineer support tractor
    30/30 DEUCE

    motor grader
    140B, 120B

    wheel-type loader
    962K, 950G, 950F II 950H, G936, 962G, 936E, 962H, 966C, 950G II 950B, 962G II 936, 950K, 936F, 950E, 966R, 950B/950E

    track-type loader
    955L, 955K, 977L

    petroleum products
    TH55 TH55-E70 TH55FT-E90

    drill
    MD6310 MD6250

    articulated dump truck
    D30C, D300B, D250B, D250D, D350C, D25C, D300E II D350D, D35C, D20D, D30D, D25D, D300D, D250E II D300E, D250E