1S-3887: LUVA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    1S-3887: LUVA

    Número de Peça : 1S-3887
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Luva de Controle de Óleo do Cartucho do Turbocompressor

    Descrição:

    • As luvas de controle de óleo do cartucho são um componente importante dos turbocompressores que aumentam a eficiência e a capacidade do motor forçando mais ar e proporcionalmente mais combustível para a câmara de combustão

    Atributos:

    • Os componentes do turbocompressor Cat® reduzem os custos de operação e propriedade com o aumento do tempo de intervalo de serviço, o recurso de altitude e redução melhorado e a disponibilidade prolongada

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 5,1
    • Altura (pol): 0,2
    • Comprimento (mm): 96,5
    • Comprimento (pol): 3,8
    • Largura (mm): 71,1
    3500
    D398B

    wheel tractor-scraper
    621, 641B, 641, 650B 657, 666B, 666, 651, 651B, 657B, 623

    wheel tractor scrapers
    660B

    generator
    SR4

    engine - generator set
    D379B D398B D399 G3306

    motor grader
    12E

    wheel-type loader
    980

    track-type loader
    977H, 955H, 977A

    off highway trucks
    772

    engine - industrial
    D379B D353E D353C G399 G398 D398 D349 D353D G379 D379 D398B D342 G3306 G379A D399 D342C D348 G353D G342C G3306B G333C

    engine - truck
    1673B 1676 1673

    off-highway truck
    773, 772