1S-4699: Correia em
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    1S-4699: Correia em "V" com Roda Dentada

    Número de Peça : 1S-4699
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Largura: 12,7 mm (0,50 pol)

    Como líder global há mais de 85 anos, a Caterpillar oferece a tecnologia de correia altamente competitiva e opções próprias para serem usadas em produtos Cat de todos os setores a que damos suporte.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento da Correia (mm): 1.664
    • Comprimento da Correia (pol): 65,51
    • Largura da Correia (mm): 12,7
    • Largura da Correia (pol): 0,50
    • Tipo de Correia: Correias em V - Com Roda Dentada
    track-type tractor
    D8H

    integrated toolcarrier
    IT28B, IT18B

    underground articulated truck
    AD40 AD45, AE40

    wheel-type loader
    926E, 916, 926

    wheel dozer
    824C

    excavator
    375-A 375-A L

    earthmoving compactor
    826C, 825 825C