1S-5372: ALOJAMENTO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    1S-5372: ALOJAMENTO

    Número de Peça : 1S-5372
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Alojamento da Turbina do Turbocompressor

    Descrição:

    • Os alojamentos são um componente importante de turbinas do turbocompressor, que convertem energia do gás de escape em energia mecânica para conduzir o compressor

    Atributos:

    • Os componentes do turbocompressor Cat® reduzem os custos de operação e propriedade com o aumento do tempo de intervalo de serviço, o recurso de altitude e redução melhorado e a disponibilidade prolongada

    Procurando por uma Opção de Peça Remanufaturada?

    As peças Cat® Reman oferecem a mesma qualidade e confiabilidade de um produto novo por uma fração do custo.
    Marca: Cat
    Você pode ter tudo com a Cat Reman. As melhores peças Cat® construídas com ...
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 172,7
    • Altura (pol): 6,8
    • Comprimento (mm): 274,3
    • Comprimento (pol): 10,8
    • Largura (mm): 274,3
    generator
    SR4

    engine - generator set
    G3306

    motor grader
    12E

    wheel-type loader
    980

    track-type loader
    977A 955H, 977H

    engine - industrial
    G333C D353C D398B D398 G399 D379B G342C D342C G3306B D379 G353D D353D D353E G398 G3306 G379A G379 D342

    engine - truck
    1673 1673B 1676