1S-7114: PARAFUSO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    1S-7114: PARAFUSO

    Número de Peça : 1S-7114
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Parafuso do Cartucho de Turbocompressor

    Descrição:

    • Os parafusos de cartucho são um componente importante dos turbocompressores que aumentam a eficiência e a capacidade do motor forçando mais ar e proporcionalmente mais combustível para a câmara de combustão

    Atributos:

    • Os componentes do turbocompressor Cat® reduzem os custos de operação e propriedade com o aumento do tempo de intervalo de serviço, o recurso de altitude e redução melhorado e a disponibilidade prolongada

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 17,8
    • Altura (pol): 0,7
    • Comprimento (mm): 114,3
    • Comprimento (pol): 4,5
    • Largura (mm): 101,6
    wheel tractor-scraper
    651, 666B, 657, 641, 651B, 641B, 660B, 657B, 666

    engine - generator set
    D399 D379B D398B

    engine - industrial
    D398B D348 D349 D398 D353D D353E D379B D353C D399 D379

    off-highway truck
    772, 773