1S-8320: 1s-8320 Arruelas de Plástico
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    1S-8320: 1s-8320 Arruelas de Plástico

    Número de Peça : 1S-8320
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Selo

    Descrição:
    Selos e Anéis Retangulares são selos circulares com uma seção transversal retangular. As bordas podem ou não ser arredondadas segundo as necessidades da aplicação.

    Atributos:
    Os Selos e Anéis Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada.

    As dimensões dos Selos e Anéis são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os selos e anéis retangulares são usados em uma grande variedade de aplicações de vedação em todas as máquinas e motores Cat.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura da Seção Transversal (mm): 3
    • Altura da Seção Transversal (pol): 0,12
    • Descrição do Material: O Plástico Acetal tem boa resistência à extrusão e desgaste em fluidos a base se petróleo e água.
    • Diâmetro Interno (mm): 25,8
    • Diâmetro Interno (pol): 1,02
    • Largura da Seção Transversal (mm): 2,3
    • Largura da Seção Transversal (pol): 0,09
    • Material: Plástico Acetal, 0
    track-type tractor
    D8H, D9G

    wheel tractor-scraper
    621

    pipelayer
    594

    wheel-type loader
    980

    engine - industrial
    3406