1S-9172: CHAPA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    1S-9172: CHAPA

    Número de Peça : 1S-9172
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Chapa do Turbocompressor

    Descrição:

    • As chapas são um componente importante dos turbocompressores que aumentam a eficiência e a capacidade do motor forçando mais ar e proporcionalmente mais combustível para a câmara de combustão

    Atributos:

    • Os componentes do turbocompressor Cat® reduzem os custos de operação e propriedade com o aumento do tempo de intervalo de serviço, o recurso de altitude e redução melhorado e a disponibilidade prolongada

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 2,5
    • Altura (pol): 0,1
    • Comprimento (mm): 101,6
    • Comprimento (pol): 4
    • Largura (mm): 101,6
    track-type tractor
    D9G, D9H, D8H

    wheel tractor-scraper
    666, 657B, 631C, 637, 657, 666B

    pipelayer
    594, 594H

    motor grader
    16

    wheel-type loader
    992, 988, 992B

    wheel dozer
    834, 824B

    track-type loader
    983

    engine - industrial
    D343 D348 G343 D342C

    engine - truck
    1693 3406

    off-highway truck
    777, 768B, 776, 769B, 769

    earthmoving compactor
    825B, 826B