1T-0043: ROLAMENTO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    1T-0043: ROLAMENTO

    Número de Peça : 1T-0043
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Rolamento de Esferas Cat® (Fileira Única)

    Descrição:
    Os Rolamentos Esféricos reduzem o atrito e fornecem proteção entre as peças conjugadas. Foram especificamente projetados para aplicações de carga baixa de alta velocidade de pouco a nenhum empuxo lateral.


    Atributos:
    A Caterpillar empenha tempo e dinheiro significativos em pesquisa e desenvolvimento para garantir que cada rolamento Cat atenda aos requisitos de projeto e aplicação específicos. Muitos incorporam uma ou mais características especiais não encontradas nos rolamentos padrão do setor. O resultado final é uma redução no número de reparos necessários, juntamente com tempo de inatividade e custos de operação reduzidos.


    Aplicação Recomendada:
    Os rolamentos Cat são fabricados especificamente para aplicação de modo a garantir que todas as peças do trem de força funcionem e desgastem juntas como um sistema.

    Procurando uma Opção de Peça Yellowmark™?

    As peças Yellowmark™ oferecem uma alternativa de reparo tier intermediário que fornece as mesmas características de formato, ajuste e função das peças Cat® originais.
    Marca: Yellowmark
    Rolamento de Esferas Classic
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (pol): 0
    • Diâmetro Externo (pol): 0
    • Diâmetro Interno (pol): 0
    generator
    SR4

    wheel-type loader
    930T, 930R, 962H, 930, 960F, 926, 926E, 916, 920, 950M Z 966C, 950M, 950G II 950G, 962G II G926, 962G, 936E, 962M, G916, 962K, 950H, 936, 950F II 950F, 950K, 950, G910, 962 936F, 950L, 962M Z 966R, 962L

    challenger
    85D, 65C, 85C, 55, 35, 85E, 65E, 45, 65, 75C, 70C, 95E, 65B, 75E, 75D, 75, 65D, MT700

    petroleum products
    TH48-E80 TH48-E70

    engine - truck
    3176 3176B

    engine - generator set
    3512

    track type tractors
    D9L, D6H, D8L, D9N, D7R, D7G, D3C, D4B, D6G, D6NLGP, D4HIILGP, D5CIII, D6HIIXL, D3CIIIXL, D5TXL, D7GLGP, D4CLGP, D6HIILS, D6NXL, D3CII, D5HIILGP, D3CLGP, D6HIILGP, D5HII

    wheel-type skidder
    555D, 535D, 525D, 545D

    track-type loader
    931C II 977 977K, 931C, 933, 931, 977L, 935C II 931B, 955H, 951, 955 935B

    engine - industrial
    3512 3176B SPF343C

    telehandler
    TH62, RT50, RT50SA, RT80, RTC60 TH83, RT60, RT100 TH63, TH82, TH417C, TH103, TH414C

    ag tractors
    75E, 35, 85E, 65D

    motor grader
    16M, 160M, 120M, 143H, 12M, 163H NA 14M, 140M, 14L

    wheel loaders
    IT18, 916, 962L, 910, 950G, G936, 926E, 936F, 962G, 936E, G910, 962H, 950H, 962GII, 950F, 930TII

    track-type skidder
    D4HTSK III 54H 4P 517 D4HTSK II D5HTSK II

    motor graders
    120M, 163H, 160M, 14M

    wheel dozer
    824, 824B

    asphalt paver
    AP-655D, BG555E, BG500E, AP-1055E AP-600D, BG1055E, AS4251 AP-500E, AP-800, AS4252C AP-800B BG1000E, AP-555E AP-1000E AS4251C

    track loaders
    939, 935C

    integrated toolcarrier
    IT28B, IT12, IT62G, IT28, IT62H, IT62G II IT18, IT18B

    pipelayer
    594H, 572G, 561M, 571G, 594, 578, 561N, 583K

    wheel tractor-scraper
    613C II 613C, 613G

    defense and federal products
    DEUCE, 30/30

    track-type tractor
    9U D7E, D6H, 7U D4B, 8U 9SU D7G, 5S 6S 8 D6D, 57H D5B, D6M 4P 128 7A 6 D6N D4C, D6C, 7S D5H, D5C III D6N XL D4H, 153 D6E D5M 55, D8L, 9C D3B, D3C, D8N, D10N, 5A D6G2 LGP D6H XL 6A D4C III 4S 56 59 D7H, 163 4A D7R, 127 D3C II D6G, D7G2 D4H XL 5A PAT D9N, 7 58 57 D3, D7E LGP D5N 9S D6N LGP D4C II 6SU D5R LGP 5 D10R, 7SU 8SU 3 D5C PATLGP 8A 9 29 D6N OEM D5C, D6H XR D6G2 XL D6H II 56H 3P D5R2 4 D5H XL 8S D5R XL 7S LGP 58L 5P D4H III 53 10 D3C III D8R 10SU 54 D7F, 59L 59N D5C PAT 10U

    oem solutions
    CX28