1T-0210: ROLAMENTO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    1T-0210: ROLAMENTO

    Número de Peça : 1T-0210
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Rolamento de Esferas Cat® (Fileira Única)

    Descrição:
    Os Rolamentos Esféricos reduzem o atrito e fornecem proteção entre as peças conjugadas. Foram especificamente projetados para aplicações de carga baixa de alta velocidade de pouco a nenhum empuxo lateral.


    Atributos:
    A Caterpillar empenha tempo e dinheiro significativos em pesquisa e desenvolvimento para garantir que cada rolamento Cat atenda aos requisitos de projeto e aplicação específicos. Muitos incorporam uma ou mais características especiais não encontradas nos rolamentos padrão do setor. O resultado final é uma redução no número de reparos necessários, juntamente com tempo de inatividade e custos de operação reduzidos.


    Aplicação Recomendada:
    Os rolamentos Cat são fabricados especificamente para aplicação de modo a garantir que todas as peças do trem de força funcionem e desgastem juntas como um sistema.

    Procurando uma Opção de Peça Yellowmark™?

    As peças Yellowmark™ oferecem uma alternativa de reparo tier intermediário que fornece as mesmas características de formato, ajuste e função das peças Cat® originais.
    Marca: Yellowmark
    Rolamento de Esferas Classic
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 0
    • Altura (pol): 0
    • Diâmetro Externo (mm): 0
    • Diâmetro Externo (pol): 0
    • Diâmetro Interno (mm): 0
    • Diâmetro Interno (pol): 0
    engine - generator set
    3508 3512 3516

    forest products
    554

    wheel-type loader
    966L, 966C, 972M, 950, 966M, 920, 930, 972L

    engine - industrial
    3512 3516 3508

    wheel-type skidder
    518C, 518, 528, 530B, 120C, FB518 528B

    off-highway truck
    785, 775G OEM 777B, 777F, 773G LRC 777C, 777D, 776D, 777G, 777, 776B, 775G LRC 777E 776C, 773G OEM

    oem solutions
    TR35

    track-type tractor
    54 D4E

    generator
    SR4

    wheeled excavator
    M325C MH M325B M330D

    road reclaimer
    RM-350B, RM-350, SM-350

    wheel dozer
    814

    track-type skidder
    125C 120C

    excavator
    322-A L 215B, 231D, 225, 325 L M325D L MH 225B

    earthmoving compactor
    815, 816