1T-0295: PISTA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    1T-0295: PISTA

    Número de Peça : 1T-0295
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Rolamento de Rolos Cilíndricos Cat® (Pista Externa)

    Descrição:
    Os Rolamentos de Rolos Cilíndricos reduzem o atrito e oferecem proteção entre as peças conjugadas. Foram especificamente projetados para aplicações de altas cargas e velocidade baixa a média com pouco a médio empuxo lateral.


    Atributos:
    A Caterpillar empenha tempo e dinheiro significativos em pesquisa e desenvolvimento para garantir que cada rolamento Cat atenda aos requisitos de projeto e aplicação específicos. Muitos incorporam uma ou mais características especiais não encontradas nos rolamentos padrão do setor. O resultado final é uma redução no número de reparos necessários, juntamente com tempo de inatividade e custos de operação reduzidos.


    Aplicação Recomendada:
    Os rolamentos Cat são fabricados especificamente para aplicação de modo a garantir que todas as peças do trem de força funcionem e desgastem juntas como um sistema.

    track-type tractor
    D4D, 4A 140, D9R, 141 4S D9T, D4E, 143 4

    wheel tractor-scraper
    641, 651, 657B, 613, 666, 657, 613B

    motor grader
    16

    wheel-type loader
    920, 930

    track-type loader
    951, 951B, 941, 941B, 951C

    wheel-type skidder
    528, 518, 518C, 120C, 528B, 530B

    track-type skidder
    125C 120C

    off-highway truck
    769, 772, 769B, 773, 768B