1T-0334: ROLAMENTO - ESFERA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    1T-0334: ROLAMENTO - ESFERA

    Número de Peça : 1T-0334
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Rolamento de Esferas Cat® (Fileira Única)

    Descrição:
    Os Rolamentos Esféricos reduzem o atrito e fornecem proteção entre as peças conjugadas. Foram especificamente projetados para aplicações de carga baixa de alta velocidade de pouco a nenhum empuxo lateral.


    Atributos:
    A Caterpillar empenha tempo e dinheiro significativos em pesquisa e desenvolvimento para garantir que cada rolamento Cat atenda aos requisitos de projeto e aplicação específicos. Muitos incorporam uma ou mais características especiais não encontradas nos rolamentos padrão do setor. O resultado final é uma redução no número de reparos necessários, juntamente com tempo de inatividade e custos de operação reduzidos.


    Aplicação Recomendada:
    Os rolamentos Cat são fabricados especificamente para aplicação de modo a garantir que todas as peças do trem de força funcionem e desgastem juntas como um sistema.

    Procurando uma Opção de Peça Yellowmark™?

    As peças Yellowmark™ oferecem uma alternativa de reparo tier intermediário que fornece as mesmas características de formato, ajuste e função das peças Cat® originais.
    Marca: Yellowmark
    Rolamento de Esferas Classic
    wheel tractor scrapers
    623G, 627E, 627H, 639D, 631G, 631D, 623H, 621K, 623F, 637K, 627G, 637E, 621G, 637G, 627F, 637KLRC, 621F, 627EPP, 637DPP, 621B, 621R

    wheel tractor-scraper
    621B, 623E, 621E, 637D, 633C, 623H, 631G, 627B, 631E, 637K, 623K, 637E, 627F, 621F, 627E, 623K LRC 621K, 623G, 621K OEM 633D, 621S, 637, 631K, 623B, 621H, 627G, 637G, 621, 623F, 631C, 627K, 627H

    pipelayer
    561N, 561M

    wheel-type loader
    G926, 928G, 930T, 916, 926, 930R, 938F, 918F, 928F, 926E, 910, 966R, G916, 910E, 924F, 938G, 910F, G910, 950M, 962M

    wheel-type skidder
    515, 525

    track loaders
    935B, 933, 933LGP, 931BLGP

    track type tractors
    D3C, D4B, D3CIIILGP, D3CIIIXL, D5CIIILGP, D5NLGP, D5MLGP, D4CII, D5MXL

    pipelayers
    561N

    track-type tractor
    D5C, D4C II D4C III 53 D3, 5A PAT D5M D5C III 3 D5N D3B, D4C, D3C, D3C III 4P D3C II 3P D5C PAT D4B, D5C PATLGP

    integrated toolcarrier
    IT28, IT28F, IT18B, IT12B, IT12, IT14F, IT28B, IT18, IT24F, IT14B, IT18F, IT38F, IT28G

    road reclaimer
    SM-350, RM-350B, RM-300, RM-350, RM500B, RM-500

    track-type loader
    931, 931B, 935C II 933, 931C II 939, 931C, 935C

    wheel loaders
    IT38G, IT18F, IT38F, IT24F, IT28, IT28G, 924F, G910, 938G, 938F, 930TII, 950M, 962M