1T-0895: Anel de Retenção Interno
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    1T-0895: Anel de Retenção Interno

    Número de Peça : 1T-0895
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polegada, Retangular

    Os anéis de retenção Cat são feitos em aço-carbono temperado

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Formato: Retangular
    • Tipo de Anel de Retenção: Interno
    com
    836K, 836H, 836G

    adt
    740, D400E II 740B, D400E, D350E, 735 OEM 735B, 735, D350E II

    cold
    PM-201, PM-565B, PM-565, PM-465

    wtt
    834G, 834K, 834H

    uat
    AD60, AD55B, AD55, AD45B

    mg
    24M, 24H

    oht
    773D, 771C, 775G LRC 772G, 770G, 773E, 773F, 773G OEM 775D, 771D, 772, 769D, 773B, 775G OEM 770, 775F, 772G OEM 775B, 773G LRC 775E, 769C, 770G OEM

    wtl
    988H, 988G, 988K