1U-6790: Rodas de Cubo Levantadas
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    1U-6790: Rodas de Cubo Levantadas

    Número de Peça : 1U-6790
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Dimensões (pol): 4 1/2 x 1/8
    • Granulação: A24
    • Tamanho da Roda (pol): 4 1/2 x 1/8 x 7/8
    • Tamanho da Rosca (pol): 7/8
    • Tipo: Padr.
    • Velocidade Máxima de Operação (RPM): 13.300
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.