204-3334: Anel Retentor em O
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    204-3334: Anel Retentor em O

    Número de Peça : 204-3334
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Anel retentor

    Descrição:
    Os Anéis Retentores são usados em vedação estática e em algumas aplicações dinâmicas.

    Atributos:
    Os Anéis Retentores Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada. Além disso, determinados Anéis Retentores são revestidos com PTFE (Polytetrafluoroethylene, Politetrafluoretileno) para minimizar a torção e o corte do selo durante sua instalação.

    As dimensões dos Anéis Retentores são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

    Com mais de 2.500 Anéis Retentores em tamanhos e materiais diferentes, os Anéis Retentores Cat são a melhor solução para as necessidades Cat e de outros equipamentos móveis.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os Anéis Retentores são usados em muitas juntas estáticas e dinâmicas em todas as máquinas e motores Cat.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,1
    • Diâmetro Interno (pol): 3,74
    • Material: Borracha
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    • Revestimento: Nenhum
    wheel-type loader
    994K, 990K, 993K, 938K

    wheeled excavator
    M323F M322F, M320F, M318F

    material handler
    MH3024, MH3022, MH3026

    track type tractors
    D10T, D8T

    wheel dozer
    844K

    wheel tractor scrapers
    627K, 621H, 637KLRC, 621HOEM

    wheel dozers
    844KLRC

    wheel tractor-scraper
    621K, 623K LRC 627H, 637K, 627K LRC 621K OEM 621H, 623K, 631K, 623H

    mini hydraulic excavator
    301.5, 301.8, 302CR 301.6, 301.7CR

    track excavators
    301.7CR 302CR 301.5, 301.6-05 301.8

    track-type tractor
    D10T2, D7E LGP D7E, D8T