208-3127: 208-3127
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    208-3127:

    Número de Peça : 208-3127
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    XT-3 ES Conjunto de Mangueira de Alta Pressão

    Descrição:
    A mangueira de alta pressão XT ES (Enhanced Spiral, Espiral Aprimorada) transfere os fluidos hidráulicos à base de petróleo em pressões altas das bombas e motores para os componentes da máquina.


    Atributos:
    Construída com um tubo de borracha sintética reforçada com tecido e quatro ou seis camadas de reforço de fio de aço para alta tensão em espiral, separadas por camadas de borracha sintética. A tampa externa de borracha sintética é resistente a óleo, clima e abrasão. A mangueira XT ES passou por testes de impulso a 1 milhão de ciclos - duas vezes o exigido pela SAE. Além disso, as mangueiras Cat® XT ES foram projetadas para funcionar com a metade do raio de curvatura da SAE. Isso significa que elas se curvam melhor em locais apertados e reduzem substancialmente os requisitos de comprimento de mangueira. Essas características proporcionam instalação mais fácil, vida útil longa e excelente confiabilidade.


    Aplicação Recomendada:
    Aplicações de serviço de alta pressão.

    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.