208-5021: Luzes de Sinal LED
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    208-5021: Luzes de Sinal LED

    Número de Peça : 208-5021
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Luz de Sinalização LED Azul de 24 Volts

    Descrição:
    As Luzes de Trabalho Cat® ajudam a transformar a noite
    em dia e aumentam a produtividade de máquinas e operadores.

    Atributos:
    1) As Luzes Especiais Cat foram projetadas para atender aos níveis de vibrações exigentes tanto das grandes como das pequenas máquinas
    2) As Luzes Cat são adaptáveis a outras máquinas na sua frota e podem ser adaptadas a máquinas mais antigas

    Aplicação:
    Projetadas para uso em condições extremamente difíceis.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (pol): 0
    • Cor da Lente: Azul
    • Descrição: LED Indicador de Serviço
    • Largura (pol): 0
    • Tensão (volts): 24
    • Tipo de Conector: Rabicho DT
    • Tipo de Luz: Luzes de Sinal LED
    • Tipo de Montagem: Retangular
    oem solutions
    CAT WDS

    wheel-type loader
    990K, 988K XE 993K, 994K, 992K, 992G, 988K, 988 XE 994H, 994F

    wheel dozer
    854K, 844K, 834K, 8A4K 814K, 854G

    off-highway truck
    789D, 777F, 785G, 797F, 773G OEM 793C, 784C, 789C, 777E 777D, 785C, 773E, 795F AC 793F CMD 793D, 793F AC 775G, 775G OEM 797B, 785D, 793F, 793F OEM 773G LRC 777G, 789B, 773D, 793F XQ 795F XQ 775G LRC 773G, 785B, 777B

    earthmoving compactor
    816K, 815K, 836K