208-6054: Mola do Parafuso em T
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    208-6054: Mola do Parafuso em T

    Número de Peça : 208-6054
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro de Operação (pol): 2 3/4 - 3
    • Tipo de Abraçadeira de Mangueira: Mola do Parafuso em T
    track-type tractor
    D4K2 XL D5K2 LGP D4K2 LGP D3K2 XL D5K2 XL D3K2 LGP

    wheel tractor-scraper
    657E, 611, 613G, 657G, 615C II 637G, 627G

    engine - generator set
    C27

    motor grader
    120M, 24H, 120K, 120H, 12M, 12H, 14L 163H, 160M, 14M, 12K, 140G, 140K 2 160H, 160K, 140M, 16M, 140K, 143H, 140H, 135H

    wheel-type loader
    986K

    articulated dump truck
    725C2, 740 GC 730C, 745C, 730, 740, 745 735C, 730C2 EJ 740B, 740C 725, 725C, 735, 735B, 730C2, 735 OEM

    off-highway truck
    771D, 769D, 772, 793F AC 770