208-6055: Mola do Parafuso em T
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    208-6055: Mola do Parafuso em T

    Número de Peça : 208-6055
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro de Operação (pol): 3 1/8 - 3 7/16
    • Tipo de Abraçadeira de Mangueira: Mola do Parafuso em T
    com
    816K, 815F II 816F II 815K

    ttt
    D6R, D7R XR D6R LGP D6N LGP D7E, D6R XL D7R LGP D7R, D6N XL D7E LGP

    wtt
    814F II

    fp
    2290, 511, 2590, 532, 522, 541, 2491, 541 2 522B, 552 2 521B, 552, 2391, 2390, 551, 521

    it
    IT38G II IT62G II IT62H, IT38H

    ttl
    973

    wtl
    938H, 962H, 950G II 950H, 962G II 938G II 966H