209-4588: Mola do Parafuso em T
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    209-4588: Mola do Parafuso em T

    Número de Peça : 209-4588
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro de Operação (pol): 3 13/16 - 4 3/64
    • Tipo de Abraçadeira de Mangueira: Mola do Parafuso em T
    wheel-type loader
    992K, 994D, 992G, 993K, 994K, 994H, 990K, 994, 994F, 990H

    forest products
    541, 522, TK741, 2670C, 2491, 2391, 2290, TK721, 573C, 563C, 2470C, 552, 2590, 553C, TK711, 2390, TK751, 551, 521, TK752, TK732, TK722, 2570C, 532, 511

    engine - generator set
    G3516C G3516H

    wheel-type skidder
    535D, 525D, 555D, 545D

    wheel dozer
    844K, 854K, 844H, 854G

    off-highway truck
    773F, 793D, 775F, 771D, 777F, 785G, 769D

    drill
    MD6250, MD6310

    engine - industrial
    C7.1

    wheel tractor-scraper
    633D, 657E, 637G, 631G, 637D, 631D, 639D

    track-type tractor
    D11T, D10N, D10T2, D11R, D10R, D10T

    expanded mining products
    6015B