209-4590: Mola do Parafuso em T
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    209-4590: Mola do Parafuso em T

    Número de Peça : 209-4590
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro de Operação (mm): 109,5 - 115,6
    • Diâmetro de Operação (pol): 4 5/16 - 4 9/16
    • Tipo de Abraçadeira de Mangueira: Mola do Parafuso em T
    wheel tractor-scraper
    651B, 657E, 651E, 613G, 657B

    engine - generator set
    3516E

    motor grader
    24H

    forest products
    522, TK751, 1190, 2491, 2590, TK732, 584, TK741, TK711, 584HD, 541 2 2390, 541, 2290, 1390, 552, 1090, 521, 1190T, TK752, 1290T, 511, 521B, 551, 2391, TK722, 532, 552 2 522B, TK721

    wheel-type loader
    994K, 993K, 986H, 962G II 992K, 950G II 990, 990 II 990K, 990H

    expanded mining products
    6015B

    off-highway truck
    775F, 797B, MT4400D AC 773F

    cold planer
    PM620, PM822, PM622, PM820, PM825

    track-type tractor
    D8T, D11T, D10N, D11R, D10R, D10T

    integrated toolcarrier
    IT62G II

    wheel dozer
    854K, 844K, 844H, 824G II 814K, 824K, 824C, 844

    petroleum products
    TH48-E70

    drill
    MD6250, MD6310

    earthmoving compactor
    836K, 825G II 825K, 826K, 815K, 826G II 816K, 825C, 826C