209-5494: CONJ COLMEIA - RADI
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    209-5494: CONJ COLMEIA - RADI

    Número de Peça : 209-5494
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Colmeia do Radiador

    Descrição:

    • As colmeias são componentes importantes dos radiadores que eliminam o calor em excesso para resfriar os motores

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 177,8
    • Altura (pol): 7
    • Comprimento (mm): 1.917,70
    • Comprimento (pol): 75,5
    • Largura (mm): 292,1
    track-type tractor
    D9R

    track type tractors
    D10R, D9R