209-6073: GP RODA - GUIA EST
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    209-6073: GP RODA - GUIA EST

    Número de Peça : 209-6073
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Roda-guia (Simétrica)

    Descrição:

    • As rodas-guias orientam a esteira para dentro e para fora dos roletes da esteira. Elas suportam o peso da máquina de modo intermitente e oferecem uma maneira de controlar a folga e a tensão da esteira.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro (mm): 547
    • Diâmetro da Banda de Rodagem (mm): 515
    • Diâmetro da Banda de Rodagem (pol): 20,28
    • Diâmetro do Eixo (mm): 50,5
    • Diâmetro do Flange (mm): 547
    • Diâmetro do Flange (pol): 21,54
    • Largura do Material Rodante (mm): 231
    • Tamanho do Parafuso (mm): 7/16
    • Tamanho do Parafuso (pol): 7/16
    • Tipo de Flange: Flange Central
    track-type tractor
    D4G, D3G, D5G