20R-0675: GP INJETOR DE COMBUSTÍVEL
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    20R-0675: GP INJETOR DE COMBUSTÍVEL

    Número de Peça : 20R-0675
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Injetor de Combustível Remanufaturado

    Descrição:
    •   Os injetores de combustível fornecem a quantidade correta de combustível no momento certo a um motor de combustão interna.
    Atributos:
    •   As peças Cat® Reman oferecem o mesmo desempenho e a confiabilidade das peças novas por um preço inferior - enquanto reduzem o impacto no ambiente.

    Considere uma Atualização

    = As peças genuínas Cat® são construídas com materiais de alta qualidade e de acordo com as especificações originais. Além disso, são rigorosamente testadas, assegurando a melhor confiabilidade, durabilidade e vida útil.
    Marca: Cat
    Injetor de Combustível
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 236,2
    • Altura (pol): 9,3
    • Comprimento (mm): 599,4
    • Comprimento (pol): 23,6
    • Largura (mm): 368,3
    engine - generator set
    3616 3608 3606 3612 C280-12 C280-16

    engine - industrial
    3612