20R-0849: GP INJETOR DE COMBUSTÍVEL
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    20R-0849: GP INJETOR DE COMBUSTÍVEL

    Número de Peça : 20R-0849
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Injetor de Combustível Remanufaturado

    Descrição:

    • Os injetores de combustível fornecem a quantidade correta de combustível no momento certo a um motor de combustão interna.

    Atributos:

    • As peças Cat® Reman oferecem o mesmo desempenho e a confiabilidade das peças novas por um preço inferior - enquanto reduzem o impacto no ambiente

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 76,2
    • Altura (pol): 3,0
    • Comprimento (mm): 375,9
    • Comprimento (pol): 14,8
    • Largura (mm): 139,7
    track-type tractor
    D11N, D11R

    wheel-type loader
    992G

    wheel dozer
    854G

    excavator
    5230B

    off-highway truck
    777D, 785B, 789B, 785C, 777, 789, 777B, 785, 776D, 777C, 789C, 789D, 784C