20R-1265: GP INJETOR DE COMBUSTÍVEL
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    20R-1265: GP INJETOR DE COMBUSTÍVEL

    Número de Peça : 20R-1265
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Injetor de Combustível Remanufaturado

    Descrição:

    • Os injetores de combustível fornecem a quantidade correta de combustível no momento certo a um motor de combustão interna.

    Atributos:

    • As peças Cat® Reman oferecem o mesmo desempenho e a confiabilidade das peças novas por um preço inferior - enquanto reduzem o impacto no ambiente

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 76,2
    • Altura (pol): 3,0
    • Comprimento (mm): 375,9
    • Comprimento (pol): 14,8
    • Largura (mm): 139,7
    engine - generator set
    PM3516 3516B

    petroleum products
    3516B