20R-1268: GP INJETOR DE COMBUSTÍVEL
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    20R-1268: GP INJETOR DE COMBUSTÍVEL

    Número de Peça : 20R-1268
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Injetor de Combustível Remanufaturado

    Descrição:

    • Os injetores de combustível fornecem a quantidade correta de combustível no momento certo a um motor de combustão interna.

    Atributos:

    • As peças Cat® Reman oferecem o mesmo desempenho e a confiabilidade das peças novas por um preço inferior – enquanto reduzem o impacto sobre o ambiente.

    CONSIDERAR UMA ATUALIZAÇÃO

    As peças Cat® Originais e Cat® Reman foram projetadas e fabricadas de acordo com especificações patenteadas da Caterpillar, proporcionando desempenho e durabilidade ideais para as aplicações mais exigentes.
    Marca: Cat
    Injetor de Combustível
    • Altura (mm): 76,2
    • Altura (pol): 3,0
    • Comprimento (mm): 375,9
    • Comprimento (pol): 14,8
    • Largura (mm): 139,7
    engine - generator set
    3516B 3512 3516 3508B

    marine products
    3508 3516 3512