20R-1942: CONJ BICO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    20R-1942: CONJ BICO

    Número de Peça : 20R-1942
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Bico de Injeção de Combustível Remanufaturado

    Descrição:
    •   Os bicos do injetor de combustível são um componente crítico do sistema de injeção de combustível e asseguram combustão perfeita, emissões exatas e economia de combustível para desempenho ideal do motor.
    Atributos:
    •   As peças Cat® Reman oferecem o mesmo desempenho e a confiabilidade das peças novas por um preço inferior – enquanto reduzem o impacto no ambiente.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 38,1
    • Altura (pol): 1,5
    • Comprimento (mm): 221,0
    • Comprimento (pol): 8,7
    • Largura (mm): 38,1
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.