20R-2048: GP INJETOR DE COMBUSTÍVEL
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    20R-2048: GP INJETOR DE COMBUSTÍVEL

    Número de Peça : 20R-2048
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Injetor de Combustível Remanufaturado

    Descrição:
    •   Os injetores de combustível fornecem a quantidade correta de combustível no momento certo a um motor de combustão interna.
    Atributos:
    •   As peças Cat® Reman oferecem o mesmo desempenho e a confiabilidade das peças novas por um preço inferior - enquanto reduzem o impacto no ambiente.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 121,9
    • Altura (pol): 4,8
    • Comprimento (mm): 312,4
    • Comprimento (pol): 12,3
    • Largura (mm): 121,9
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.